Mágnesszeleptekercs, BC024D, DIN dugasz, null: 24, Multi-csomag
042N7453
Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 24, Védettség: IP00
042N7453
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Anya és pattintós rögzítő |
| Material Description | COIL 24V DC 10W DIN SPADE + PACK |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Pótalkatrész száma | 042N7453 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] DC | 10.5 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BC024D |
| Típusjelölés | BC024D |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.254 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.234 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702423030415 |