Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Mágnesszeleptekercs, AS024CS, DIN dugasz, Ipari csomag

042N8608

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV220SEV220T
Azonos termék042N7608
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaUL 429
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCOIL AS024CS 24V50/60HZ I/P 40
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete9 mm
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma042N7608
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványUA
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz9.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz7.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]18.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]14.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAS024CS
TípusjelölésAS024CS
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogramm
Nettó súly0.11 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.156 Liter
EAN/UPC5702423211951