Danfoss logo
BA high performance coil

Mágnesszeleptekercs, BA220B, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220, Ipari csomag

042N8523

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Azonos termék042N7523
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseAnya és pattintós rögzítő
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BA220B 220V 60Hz I/P 50
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tápfeszültség [V] AC220 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]220 V
TartozékokANYAPatentkapocs
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]21.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBA220B
TípusjelölésBA220B
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.162 Kilogramm
Nettó súly0.152 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.24 Liter
EAN/UPC5702423029174