Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Mágnesszeleptekercs, BB230C, DIN dugasz, Ipari csomag

042N8432

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Azonos termék042N7432
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseAnya és pattintós rögzítő
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma042N7432
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]220 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]220 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz16.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz14.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]31.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]24.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBB230C
TípusjelölésBB230C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.266 Kilogramm
Nettó súly0.256 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700