Mágnesszeleptekercs, AS230CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220, Multi-csomag
042N7604
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220, Védettség: IP00
042N7604
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV220S |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Material Description | Coil AS220AS 220V 50Hz Only for CSV |
| Megfelelőség | EN 60730-1 |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Pótalkatrész száma | 042N7604 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| SCIP dosszié terméknév | EVR 2-8 (NO) |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | UA |
| Tápfeszültség [V] AC | 220 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 220 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 220 V |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 6.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 6.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 12.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | AS230CS |
| Típusjelölés | AS230CS |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.12 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.11 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.087 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428990868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |