Mágnesszeleptekercs, AS240CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag
042N7602
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Védettség: IP00
042N7602
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV220S |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Használat termékhez | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Material Description | Coil AS240CS 240V 50/60Hz |
| Megfelelőség | EN 60730-1 |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Pótalkatrész száma | 042N7602 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| SCIP dosszié terméknév | EVR 10-22 (NO) |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | UA |
| Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.] | 10 % RH |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.] | -15 % RH |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 6.5 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 5.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 13.0 VA |
| Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 10.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | AS240CS |
| Típusjelölés | AS240CS |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.124 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.11 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |