Mágnesszeleptekercs, BA230A, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Multi-csomag
042N7556
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Védettség: IP20
042N7556
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 104 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Anya és pattintós rögzítő |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | COIL 220/230V 50HZ 9W WITH CAP+EMB |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nema védettségi besorolás (~) | 1 |
| Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Tartozékok | Sapka |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BA230A |
| Típusjelölés | BA230A |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.18 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.16 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.198 Liter |
| EAN/UPC | 5702423015863 |