Danfoss logo
BA high performance coil

Mágnesszeleptekercs, BA012D, DIN dugasz, null: 12, Multi-csomag

042N7550

Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 12, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV220B 15 - 50EV310B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseAnya és pattintós rögzítő
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCOIL 12V DC 15W DIN SPADE + PACK
Meghajtómérete13.5 mm
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként45 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
TartozékokANYAPatentkapocs
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] DC14.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBA012D
TípusjelölésBA012D
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.192 Kilogramm
Nettó súly0.177 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.12 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423024667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm