Danfoss logo
AM Compact coil

Mágnesszeleptekercs, AP024B, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

042N4293

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványUAcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz5.0 W
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]11.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAP024B
TípusjelölésAP024B
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.115 Kilogramm
Nettó súly0.104 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.09 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm