Danfoss logo
Solenoid coil, AZ230CS 230V 50/60Hz

Mágnesszeleptekercs, AZ230CS, DIN dugasz, Multi-csomag

042N4207

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveAxium valve
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Material DescriptionCoil AZ230CS 230V 50/60Hz
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Tulajdonság
Érték
Pótalkatrész száma042N4207
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SzervizelhetőNem
SzínKék
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]230 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz3.8 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz3.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]7.6 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]5.6 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAZ230CS
TípusjelölésAZ230CS
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.12 Kilogramm
Nettó súly0.11 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.089 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255120223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm