Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Mágnesszeleptekercs, AZ120CS, DIN dugasz, Multi-csomag

042N4202

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV220S
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévEVR 10-22 (NO)
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványcURus
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]115 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]120 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]110 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz7.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]16.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]14.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAZ120CS
TípusjelölésAZ120CS
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.122 Kilogramm
Nettó súly0.112 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.087 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm