Mágnesszeleptekercs, AM012D, DIN dugasz, null: 12, Multi-csomag
042N0848
Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 12, Védettség: IP00
042N0848
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210AEV220AEV310A |
| Azonos termék | 042N2213 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Kézi csavar |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | 12V DC 9,5W DIN SPADE+ PACK 9-32 |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.] | 10 % RH |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.] | -10 % RH |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] DC | 8.5 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | AM012D |
| Típusjelölés | AM012D |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.114 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.105 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423071241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |