Danfoss logo
AM Compact coil

Mágnesszeleptekercs, AM024D, DIN dugasz, null: 24, Multi-csomag

042N0843

Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 24, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCOIL 24V DC 9,5W DIN SPADE+ PACK 9-32
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] DC9.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAM024D
TípusjelölésAM024D
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.12 Kilogramm
Nettó súly0.111 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.084 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423049882
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm