Danfoss logo
AM Compact coil

Mágnesszeleptekercs, AM240C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag

042N0841

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material Description240V 50/60HZ 7,5W DIN SPADE+ PACK 9-32
Meghajtómérete9 mm
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tápfeszültség [V] AC240 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz7.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz5.5 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]15.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]11.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAM240C
TípusjelölésAM240C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogramm
Nettó súly0.106 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.091 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423049899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm