Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Mágnesszeleptekercs, BN024D, Kapocsdoboz, null: 24, Multi-csomag

018Z6964

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, null: 24, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozóCsavaros kábelbemenet
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]11.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseAnya és pattintós rögzítő
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoilL24V DC 1 14W W. BOX + PACKING
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018Z6964
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] DC14.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBN024D
TípusjelölésBN024D
VédettségIP00
Vezeték felülete [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.574 Kilogramm
Nettó súly0.537 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.552 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm