Danfoss logo
BO solenoid coil

Mágnesszeleptekercs, BO024C, Kábel, 5 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

018Z6595

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP67
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
ATEX értékesítési szöveg-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFöldcsatl. kábel > 4 mm2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FöldelőcsatlakozásKülső SorkapocsGreen/yellow wire
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kábelhossz196.00 in
Kábelhossz [m]5.000 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]60 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]140 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil 24V 50/60HZ 10W + pack ATEX
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Tulajdonság
Érték
Nema védettségi besorolás (~)6
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványATEX - Cat. 2 - Zone 1
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
TartozékokIP67 tömítéskészlet
Tekercs csatlakozásKábel
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz10.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz10.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBO024C
TípusjelölésBO024C
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.026 Kilogramm
Nettó súly0.795 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.986 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm