Mágnesszeleptekercs, BG230AS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Ipari csomag
018F8801
Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Védettség: IP67
018F8801
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| Azonos termék | 018F6801 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó | Csavaros kábelbemenet |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Kábel átmérője [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kábelátmérő [mm] [max.] | 11.0 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Material Description | Coil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24 |
| Megfelelőség | EN 60730-1 |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Pótalkatrész száma | 018F6801 |
| Power cons Dual 50Hz [VA] | 0 mW |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 220 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 230 V |
| Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 220 V |
| Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
| Teljesítményfelv. kettős 50 Hz [W] | 13.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 28.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BG230AS |
| Típusjelölés | BG230AS |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték felülete [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.508 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.474 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.94 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428035255 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |