Danfoss logo
High performance coil

Mágnesszeleptekercs, BB024AS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

018F7388

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BB024AS 24V 50Hz DIN Plug
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)4
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F7358
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]19.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBB024AS
TípusjelölésBB024AS
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.29 Kilogramm
Nettó súly0.265 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.313 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428043557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm