Danfoss logo
High performance coil

Mágnesszeleptekercs, BB240AS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag

018F7352

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Azonos termék018F8352
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCOIL FI 240V 50HZ 10W SPADE+PACKING.
Tulajdonság
Érték
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F7352
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tápfeszültség [V] AC240 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]240 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]19.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBB240AS
TípusjelölésBB240AS
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.276 Kilogramm
Nettó súly0.254 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.268 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm