Danfoss logo
Mágnesszeleptekercs, BE110DS, Multi-csomag-product-details

Mágnesszeleptekercs, BE110DS, Multi-csomag

018F6980

Védettség: IP00, Csomagolási formátum: Multi-csomag
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Áramfogyasztás [W]18.0 W
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Tulajdonság
Érték
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6980
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Supply voltage [V] DC110.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] DC18.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBE110DS
TípusjelölésBE110DS
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.297 Kilogramm
Nettó súly0.279 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.228 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm