Mágnesszeleptekercs, BG110DS, Kapocsdoboz, null: 110, Multi-csomag
018F6860
Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, null: 110, Védettség: IP67
018F6860
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó | Csavaros kábelbemenet |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | COIL110V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING |
| Megfelelőség | EN 60730-1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
| Pótalkatrész száma | 018F6860 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
| Supply voltage [V] DC | 110.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
| Tekercs típus | I |
| Teljesítményfelvétel [W] DC | 16.0 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BG110DS |
| Típusjelölés | BG110DS |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.582 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.552 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.54 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428026284 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |