Danfoss logo
BG coil - connection box

Mágnesszeleptekercs, BG048DS, Kapocsdoboz, null: 48, Multi-csomag

018F6859

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, null: 48, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozóCsavaros kábelbemenet
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCOIL 48V 20W DC 1 WITH BOX + PACKING
MegfelelőségEN 60730-1
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6859
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
Supply voltage [V] DC48.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Tekercs típusI
Teljesítményfelvétel [W] DC19.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBG048DS
TípusjelölésBG048DS
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.598 Kilogramm
Nettó súly0.574 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.582 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428026277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm