Danfoss logo
BN High performance coil

Mágnesszeleptekercs, BN240CS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Multi-csomag

018F6832

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozóCsavaros kábelbemenet
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]11.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Tulajdonság
Érték
Pótalkatrész száma018F6832
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]208 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]208 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]208 V
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz20.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz17.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]43.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]32.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBN240CS
TípusjelölésBN240CS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.546 Kilogramm
Nettó súly0.522 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.601 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428027915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm