Mágnesszeleptekercs, BE240CS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Multi-csomag
018F6783
Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Védettség: IP67
018F6783
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kapocsdoboz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Használat termékhez | AKV10, AKVH10 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -25 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 130 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -13 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Pótalkatrész száma | 018F6783 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| SCIP dosszié terméknév | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | CEEACUA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 208 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 4.0 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktípus | BE240CS |
| Típusjelölés | BE240CS |
| Védettség | IP67 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.386 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.371 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.417 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |