Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Mágnesszeleptekercs, BE230DS, Kapocsdoboz, null: 230, Multi-csomag

018F6781

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, null: 230, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Azonos termék018F8781
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozóCsavaros kábelbemenet
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezAKV
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]11.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCOIL 230V DC AKV WITH BOX+EMB SNAP LOCK
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6991
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévAKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Supply voltage [V] DC230.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACUA
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] DC18.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBE230DS
TípusjelölésBE230DS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.338 Kilogramm
Nettó súly0.313 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.304 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428022941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm