Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Mágnesszeleptekercs, BE024CS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 20 - 24, Multi-csomag

018F6717

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 20 - 24, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP67
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]11.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Tulajdonság
Érték
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6717
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC [max.]24 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]20 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]20 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]13.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]17.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBE024CS
TípusjelölésBE024CS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.321 Kilogramm
Nettó súly0.305 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249