Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Mágnesszeleptekercs, BE440AS, Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 420 - 440, Multi-csomag

018F6704

Elektr. csatl.: Kapocsdoboz, Tápfeszültség [V] AC: 420 - 440, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP67
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kapocsdoboz
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]11.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BE440AS 420-440V 50Hz Box
MegfelelőségEN 60730-1
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6179
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC [max.]440 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]420 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]440 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]420 V
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]20.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBE440AS
TípusjelölésBE440AS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]0.75 - 1.5 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.32 Kilogramm
Nettó súly0.295 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.318 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428023023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm