Danfoss logo
Mágnesszeleptekercs, BF230AS, Kábel, 1.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Multi-csomag-product-details

Mágnesszeleptekercs, BF230AS, Kábel, 1.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Multi-csomag

018F6274

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 220 - 230, Frekvencia [Hz]: 50 Hz, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50 Hz
Kábelátmérő [mm]6.6 mm
Kábelhossz60.00 in
Kábelhossz [m]1.500 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BF230AS 220-230V 50Hz 1.5m Cable
MegfelelőségEN 60730-1
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]220 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]220 V
Tekercs csatlakozásKábel
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz12.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]21.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBF230AS
TípusjelölésBF230AS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.444 Kilogramm
Nettó súly0.371 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.995 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162164990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm