Danfoss logo
BF Coil - Cable

Mágnesszeleptekercs, BF115CS, Kábel, 1 m, Tápfeszültség [V] AC: 115, Multi-csomag

018F6260

Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 115, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kábelátmérő [mm]6.6 mm
Kábelhossz40.00 in
Kábelhossz [m]1.000 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]175 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BF115CS 110/115V 50/60Hz 1m Cable
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Tulajdonság
Érték
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F6260
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványUA
Tápfeszültség [V] AC115 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]100 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]115 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-15 % RH
Tekercs csatlakozásKábel
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz11.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz13.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]19.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]22.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBF115CS
TípusjelölésBF115CS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.336 Kilogramm
Nettó súly0.297 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.859 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428024891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm