Mágnesszeleptekercs, BF024AS, Kábel, 1 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
018F6257
Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP67
018F6257
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó | Háromeres kábel |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Kábelátmérő [mm] | 6.6 mm |
| Kábelhossz | 40.00 in |
| Kábelhossz [m] | 1.000 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 175 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | VDE 0580 |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | COIL 24V 50HZ 10W W.1M CABLE |
| Megfelelőség | EN 60730-1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
| Pótalkatrész száma | 018F6257 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 100 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | UA |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 24 V |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.] | 10 % RH |
| Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.] | -15 % RH |
| Tekercs csatlakozás | Kábel |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 20.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BF024AS |
| Típusjelölés | BF024AS |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték felülete [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.332 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.293 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.878 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |