Danfoss logo
BF Coil - Cable

Mágnesszeleptekercs, BN012DS, Kábel, 0.25 m, null: 12, Multi-csomag

018F4951

Elektr. csatl.: Kábel, null: 12, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozó2 core cable
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kábelátmérő [mm]6.6 mm
Kábelhossz10.00 in
Kábelhossz [m]0.250 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Tulajdonság
Érték
MegfelelőségEN 60730-1
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Pótalkatrész száma018F4951
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványUA
Tekercs csatlakozásKábel
Teljesítményfelvétel [W] DC21.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBN012DS
TípusjelölésBN012DS
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]2 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.326 Kilogramm
Nettó súly0.287 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.878 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm