Danfoss logo
BQ Steam coil

Mágnesszeleptekercs, BQ024CS, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

018F4517

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásSteam applications
Alkatrészprogram neveEV215BEV225BEV245B
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaVDE 0580
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCOIL 24V 50HZ 10W WITH BOX+EMB SNAP L.
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nema védettségi besorolás (~)4
Pótalkatrész száma018F4517
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]100 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványCEEACUAcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-15 % RH
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz10.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz9.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]17.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]16.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBQ024CS
TípusjelölésBQ024CS
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.26 Kilogramm
Nettó súly0.248 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.275 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428290173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm