Mágnesszeleptekercs, BX240BS, Conduit hub, 2.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag
018F4135
Mágnesszeleptekercs, Terméktípus: BX240BS, Tápfeszültség [V] AC: 240, Védettség: IP54, Kábelhossz [m]: 2.5, Tekercs csatlakozás: 1/2", Conduit Hub
018F4135
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Conduit hub |
| Elektromos csatlakozás mérete | ½ in |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Ideiglenes vezetékek |
| Elektromos csatlakozó szabványa | UL50E 4-ES OSZTÁLY |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Kábelhossz | 98.00 in |
| Kábelhossz [m] | 2.500 m |
| Keret kialakítása | Külső fémváz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | UL 429 |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | Coil BX240BS 240V 60Hz Hub 2.5m Cable |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megfelelőség | UL 429 |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 4 |
| Pótalkatrész száma | 018F4135 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| Szennyezési fok | 3 |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTUA |
| Tápfeszültség [V] AC | 240 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Tekercs csatlakozás | 1/2", Conduit Hub |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BX240BS |
| Típusjelölés | BX240BS |
| UL jóváhagyói fájlnév | MH29671 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP54 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.406 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.325 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.835 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428890731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |