Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Mágnesszeleptekercs, BJ240BS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag

018F4134

Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Frekvencia [Hz]: 60 Hz, Védettség: IP30
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Csatlakozódoboz
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elektromos csatlakozó szabványaUL50E 2-ES OSZTÁLY
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kábelhossz8.00 in
Kábelhossz [m]0.200 m
Keret kialakításaKülső fémváz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaUL 429
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BJ240BS 240V 60Hz Junction Box
MegfelelőségUL 429
Meghajtómérete13.5 mm
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként35 pc
Nema védettségi besorolás (~)2
Pótalkatrész száma018F4134
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Szennyezési fok3
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC240 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz16.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBJ240BS
TípusjelölésBJ240BS
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.392 Kilogramm
Nettó súly0.39 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.295 Liter
EAN/UPC5702428890724