Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Mágnesszeleptekercs, BX208BS, Conduit hub, 2.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 208, Multi-csomag

018F4133

Mágnesszeleptekercs, Terméktípus: BX208BS, Tápfeszültség [V] AC: 208, Védettség: IP54, Kábelhossz [m]: 2.5, Tekercs csatlakozás: 1/2", Conduit Hub, Meghajtómérete: 13.5 mm
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkatrészprogram neveEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektr. csatl.Conduit hub
Elektromos csatlakozás mérete½ in
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elektromos csatlakozó szabványaUL50E 4-ES OSZTÁLY
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]60 Hz
Kábelhossz98.00 in
Kábelhossz [m]2.500 m
Keret kialakításaKülső fémváz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaUL 429
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
MegfelelőségUL 429
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nema védettségi besorolás (~)4
Pótalkatrész száma018F4133
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Szennyezési fok3
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC208 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]208 V
Tekercs csatlakozás1/2", Conduit Hub
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz16.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBX208BS
TípusjelölésBX208BS
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.407 Kilogramm
Nettó súly0.325 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717