Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Mágnesszeleptekercs, BX240CS, Conduit hub, 2.5 m, Tápfeszültség [V] AC: 230, Multi-csomag

018F4123

Elektr. csatl.: Conduit hub, Tápfeszültség [V] AC: 230, Védettség: IP54

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Conduit hub
Elektromos csatlakozás mérete½ in
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elektromos csatlakozó szabványaUL50E 4-ES OSZTÁLY
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kábelhossz98.00 in
Kábelhossz [m]2.500 m
Keret kialakításaKülső fémváz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaUL 429
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BX240CS 230/208-240V 50/60Hz 2.5m
MegfelelőségUL 429
Meghajtómérete13.5 mm
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Nema védettségi besorolás (~)4
Pótalkatrész száma018F4123
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Szennyezési fok3
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]230 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]208 V
Tekercs csatlakozás1/2", Conduit Hub
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz17.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz14.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBX240CS
TípusjelölésBX240CS
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.422 Kilogramm
Nettó súly0.325 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.825 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428841313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm