Mágnesszeleptekercs, BJ120CS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 110, Multi-csomag
018F4110
Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 110, Védettség: IP30
018F4110
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Csatlakozódoboz |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Ideiglenes vezetékek |
| Elektromos csatlakozó szabványa | UL50E 2-ES OSZTÁLY |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kábelhossz | 8.00 in |
| Kábelhossz [m] | 0.200 m |
| Keret kialakítása | Külső fémváz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Mágnestekercs tervezési szabványa | UL 429 |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | Coil GP, 110v Junction box, Multi 35 |
| Megfelelőség | UL 429 |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 35 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nema védettségi besorolás (~) | 2 |
| Pótalkatrész száma | 018F4110 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom kondíciók | Nem kondenzálódó |
| Szennyezési fok | 3 |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTUA |
| Tápfeszültség [V] AC | 110 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 110 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 120 V |
| Tápfeszültség 60 Hz min. [V] | 110 V |
| Tekercs csatlakozás | Csatlakozódoboz |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 16.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 15.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 29.0 VA |
| Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 29.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BJ120CS |
| Típusjelölés | BJ120CS |
| UL jóváhagyói fájlnév | MH29671 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP30 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.408 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.39 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.3 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |