Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Mágnesszeleptekercs, BJ024CS, Csatlakozódoboz, 0.2 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag

018F4100

Elektr. csatl.: Csatlakozódoboz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Csatlakozódoboz
Elektromos csatlakozó megjegyzésekIdeiglenes vezetékek
Elektromos csatlakozó szabványaUL50E 2-ES OSZTÁLY
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kábelhossz8.00 in
Kábelhossz [m]0.200 m
Keret kialakításaKülső fémváz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Mágnestekercs tervezési szabványaUL 429
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Material DescriptionCoil BJ024CS 24V 50/60Hz J-Box
MegfelelőségUL 429
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként35 pc
Tulajdonság
Érték
Nema védettségi besorolás (~)2
Pótalkatrész száma018F4100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Rel. Nedvességtartalom kondíciókNem kondenzálódó
Szennyezési fok3
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTUA
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség-tolerancia [%] [max.]10 % RH
Tápfeszültség-tolerancia [%] [min.]-10 % RH
Tekercs csatlakozásCsatlakozódoboz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz14.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz14.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBJ024CS
TípusjelölésBJ024CS
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.398 Kilogramm
Nettó súly0.39 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.297 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428835510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm