Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Mágnesszeleptekercs, AY024C, Tápfeszültség [V] AC: 24, Ipari csomag

042N8236

Mágnesszeleptekercs, Terméktípus: AY024C, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP00, Tekercs csatlakozás: US 0,25" Csúszósaru

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV220S
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.US Csúszósaru
Elektromos csatlakozás mérete0,25 in
Elektromos csatlakozó2 db csúszósaru csatlakozó
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Material DescriptionCoil AY024C 24V 50/60Hz Ext. Frame I/40
MegfelelőségUL 429
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Tulajdonság
Érték
Pótalkatrész száma042N4236
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványUAcURus
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]24 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]24 V
Tekercs csatlakozásUS 0,25" Csúszósaru
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]16.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]16.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAY024C
TípusjelölésAY024C
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.108 Kilogramm
Nettó súly0.098 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.156 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423272105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm