Mágnesszeleptekercs, AY240C, US Csúszósaru, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Ipari csomag
042N8230
Elektr. csatl.: US Csúszósaru, Tápfeszültség [V] AC: 208 - 240, Védettség: IP00
042N8230
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV220S |
| Azonos termék | 042N4230 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | US Csúszósaru |
| Elektromos csatlakozás mérete | 0,25 in |
| Elektromos csatlakozó | 2 db csúszósaru csatlakozó |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Rápattintható |
| Material Description | Coil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Frame |
| Megfelelőség | UL 429 |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Pótalkatrész száma | 042N4230 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | UAcURus |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 208 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség 50 Hz min. [V] | 208 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 240 V |
| Tápfeszültség 60 Hz min. [V] | 208 V |
| Tekercs csatlakozás | US 0,25" Csúszósaru |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 8.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 16.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | AY240C |
| Típusjelölés | AY240C |
| UL jóváhagyói fájlnév | MH29671 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.109 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.101 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.156 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272129 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |