Mágnesszeleptekercs, AY024C, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
042N4236
Mágnesszeleptekercs, Terméktípus: AY024C, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP00, Tekercs csatlakozás: US 0,25" Csúszósaru
042N4236
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV220S |
| Áramfogyasztás [W] | 8.0 W |
| Azonos termék | 042N8236 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | US Csúszósaru |
| Elektromos csatlakozás mérete | 0,25 in |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 120 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Coil AY024C 24V 50/60Hz Ext.Fram M/P 24 |
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szín | Kék |
| Tanúsítvány | cURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tekercs csatlakozás | US 0,25" Csúszósaru |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktípus | AY024C |
| Típusjelölés | Tekercs a mágnesszelephez |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.105 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.096 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423272419 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |