Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Mágnesszeleptekercs, AY120C, US Csúszósaru, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 120, Multi-csomag

042N4233

Elektr. csatl.: US Csúszósaru, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 120, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV220S
Azonos termék042N8233
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.US Csúszósaru
Elektromos csatlakozás mérete0,25 in
Elektromos csatlakozó2 db csúszósaru csatlakozó
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]120 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseRápattintható
Material DescriptionCoil AY120C 110-120V 50/60Hz Ext. Frame
MegfelelőségUL 429
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Pótalkatrész száma042N4233
Tulajdonság
Érték
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
SzínKék
TanúsítványUAcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]120 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]120 V
Tápfeszültség 50 Hz min. [V]110 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]120 V
Tápfeszültség 60 Hz min. [V]110 V
Tekercs csatlakozásUS 0,25" Csúszósaru
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz8.0 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]16.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]16.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAY120C
TípusjelölésAY120C
UL jóváhagyói fájlnévMH29671
UL minősítésYes
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.106 Kilogramm
Nettó súly0.096 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423272426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm