Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AK012C

Mágnesszeleptekercs, AK012C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 12, Multi-csomag

042N0846

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 12, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Material Description12V 50HZ 3W DIN SPADE+ PACK 9-32
Tulajdonság
Érték
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tápfeszültség [V] AC12 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]12 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]12 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz3.0 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz2.5 W
Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA]6.0 VA
Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA]5.0 VA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAK012C
TípusjelölésAK012C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogramm
Nettó súly0.106 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.089 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423063567
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm