Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Mágnesszeleptekercs, AB012D, DIN dugasz, null: 12, Multi-csomag

042N0806

Elektr. csatl.: DIN dugasz, null: 12, Védettség: IP00

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Material DescriptionCoil AB012D 12V DC Spade
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SCIP dosszié terméknévSolenoid coils
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] DC5.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAB012D
TípusjelölésAB012D
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.062 Kilogram
Nettó súly0.055 Kilogram
Folyadékmennyiség0.092 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423071197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm