Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Mágnesszeleptekercs, AB012C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 12, Multi-csomag

042N0805

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 12, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP00
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AB, AB, AB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
Áramfogyasztás [W]4.5 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil AB012C 12V 50/60Hz Spade
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tápfeszültség [V] AC12 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]12 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]12 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz4.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz4.5 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAB012C
TípusjelölésAB012C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.062 Kilogramm
Nettó súly0.053 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.087 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm