Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Mágnesszeleptekercs, AB240C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Multi-csomag

042N0801

Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 240, Frekvencia [Hz]: 50/60 Hz, Védettség: IP00
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AB, AB, AB

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveEV210AEV220AEV310A
Áramfogyasztás [W]4.5 W
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás mérete6.3 mm x 0.8 mm
Elektromos csatlakozó3 db csúszósaru csatlakozó
Elektromos csatlakozó szabványaEN175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Tulajdonság
Érték
Material Description240V 50/60HZ 4,5W DIN SPADE+ PACK 9-22
Meghajtómérete9 mm
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SCIP dosszié terméknévCSV 10-22
SzervizelhetőNem
SzínFekete
Tápfeszültség [V] AC240 V
Tápfeszültség 50 Hz max. [V]240 V
Tápfeszültség 60 Hz max. [V]240 V
Tekercs csatlakozásDIN dugasz
Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz4.5 W
Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz4.5 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusAB240C
TípusjelölésAB240C
VédettségIP00

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.059 Kilogramm
Nettó súly0.05 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.089 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423049769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm