Danfoss logo
Temperature sensor, MBT 5722, terminal box, 2 sensor tubes tubes

Hőmérséklet-érzékelő, MBT 5722, Pt

084Z3009

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: -50 - 200, Érzékelő elem ellenállása [Ohm]: 100, Kimeneti jel: Ohm

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Betét hossza [in]394.000 in
Betét hossza [mm]10000 mm
Betét típusaVáltozó
CE tanúsítványYes
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Doboz (fém/műanyag)
Elektromos csatlakozás mérete4 csatlakozó
Elemek tartalmaNo
Érzékelő betétRögzített
Érzékelő elem [db]2 pc
Érzékelő elem ellenállása [Ohm]100 Ohm
Érzékelő elem szabványosEN 60751
Érzékelő elem típusaPt
Érzékelő elem tűréseB osztály
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]392 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]-58 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]200 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-50 °C
Tulajdonság
Érték
Kimeneti jelOhm
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]85 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]185 °F
Material DescriptionSensor MBT 5722-003-100-0102-000-0000
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Mérési tartomány [°C] [Max]200 °C
Mérési tartomány [°C] [Min]-50 °C
Mérési tartomány [°F] [Max]392 °F
Mérési tartomány [°F] [Min]-58 °F
Process connection materialSárgaréz
Product lineSensing Solutions
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TanúsítványCE
TermékcsoportÉrzékelők
TerméknévHőmérséklet-érzékelő
TerméktípusMBT 5722
TípusjelölésMBT 5722-003-100-0102-000-0000
VédettségIP65
Védőcső átmérője [in]0.177 in
Védőcső átmérője [mm]4.5 mm
Védőhüvely anyagaAISI 316 TI
Vezetékek [db]3 pc

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.49 Kilogramm
Nettó súly1.661 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.772 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423209699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm