Termosztát, MBC 8100
061B813266
Hőmérsékleti tartomány [°C]: 50 - 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Merev érzékelő, Védettség: IP65
061B813266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia (FS) [K] | 4.0 K |
| Differencia típusa | Rögzített (max. érték) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 6 9/16 in |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Érzékelőtípus | Merev érzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 122 °F |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 200 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 392.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dosszié terméknév | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Specifikációkulcs | 2211-1A00160 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | MBC 8100 |
| Tok vagy tömlő csatlakozója | M 18 x 1.5 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| Védettség | IP65 |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 160 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.602 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.252 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.48 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423209569 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |