Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termosztát, MBC 8100

061B810566

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 60 - 150, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia (FS) [K]6.0 K
Differencia típusaRögzített (max. érték)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]2 9/16 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 50 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)138
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]302 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]140 °F
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KészülékKap. cső védőborítással
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]250 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]482.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dosszié terméknévMBC 8100 8000 Temperature Switch
Specifikációkulcs2631-1A02000
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusMBC 8100
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
VédettségIP65
VédőcsőIgen
Védőhüvely hossza min. [mm]65 mm
Width (EF000008)138

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.73 Kilogramm
Nettó súly0.392 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.48 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm