Danfoss logo
MBC 8100

Termosztát, MBC 8100

061B800466

Hőmérséklet az érzékelőnél [°C]: 70 - 120, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Merev érzékelő, Védettség: IP65

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia (FS) [K]5.0 K
Differencia típusaRögzített (max. érték)
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]3 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 50 mm
ÉrzékelőtípusMerev érzékelő
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]158 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]120 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]70 °C
Kapocs terhelhetőségAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMBC 8100 Thermostat M/6
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]220 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]428.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dosszié terméknévMBC 8100 8000 Temperature Switch
Specifikációkulcs2411-1A00075
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusMBC 8100
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
VédettségIP65
Védőhüvely hossza min. [mm]75 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.594 Kilogramm
Nettó súly0.281 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.48 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423218745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm